??
Catalog navigation
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
KIPP
Popis
K0251 - Knoflíky s hřibovou hlavou antistatické s vnějším závitem
Kusovník
K0251.110524X10
BESTKIPP
Objednací ?íslo
K0251.110524X10
FARBE
Barva
grafitově černá
D
Závit
M5 mm
D1
Průměr
21 mm
D2
Průměr
12 mm
D3
Průměr
19 mm
H
Výška
21 mm
H1
Výška
10 mm
L
Délka
10 mm
GEW
Hmotnost cca
0.0064 kg
INFO
Technická upozornění
Info
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
73181520
EAN
Číslo EAN KIPP
4059245211500
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.