??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
KIPP
Descrizione
K0269 - Maniglia a leva antistatica con filettatura interna e impugnatura in plastica
Lista materiale
K0269.1120624
BESTKIPP
N. d'ordine
FARBE
Colore
nero grafite
GR
Dimensioni
2
X
Filettatura interna
mm
T
Altezza
12 mm
D
Diametro
13.5 mm
D1
Diametro
18 mm
D2
Diametro
19.5 mm
H
Altezza
28.5 mm
H1
Altezza
6.5 mm
H2
Altezza
17.5 mm
H3
Altezza
41.5 mm
H4
Altezza
45.5 mm
A
Lunghezza
65 mm
A1
Lunghezza
75 mm
B
Larghezza
9.5 mm
ZZ
N. di denti
20
GEW
Poids
kg
INFO
Note tecniche
Info
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
73181600
EAN
Codice EAN KIPP
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.