??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0270 - Clamping levers antibacterial external thread, plastic grip, metal parts stainless steel
Bill of material
K0270.12206144X20
BESTKIPP
Order No.
FARBE
Colour
slate grey
GR
size
2
X
External thread
D
Length
13.5 mm
D1
height
18 mm
D2
diameter
19.5 mm
H
diameter
28.5 mm
H1
diameter
6.5 mm
H2
height
17.5 mm
H3
height
41.5 mm
H4
height
45.5 mm
A
height
65 mm
A1
Length
75 mm
B
Length
9.5 mm
ZZ
No. of teeth
20
L
Length
20 mm
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Информация
Infotext
INFO
Technical Information
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.