??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
KIPP
Descrizione
K0270 - Maniglia a leva antibatterica con filettatura esterna e impugnatura in plastica, parti metalliche in acciaio inox
Lista materiale
K0270.12206144X20
BESTKIPP
N. d'ordine
FARBE
Colore
grigio ardesia
GR
Dimensioni
2
X
Filettatura esterna
D
Lunghezza
13.5 mm
D1
Altezza
18 mm
D2
Diametro
19.5 mm
H
Diametro
28.5 mm
H1
Diametro
6.5 mm
H2
Altezza
17.5 mm
H3
Altezza
41.5 mm
H4
Altezza
45.5 mm
A
Altezza
65 mm
A1
Lunghezza
75 mm
B
Lunghezza
9.5 mm
ZZ
N. di denti
20
L
Lunghezza
20 mm
GEW
Poids
kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
INFO
Note tecniche
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
73181520
EAN
Codice EAN KIPP
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.