??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 3
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K0270 - Rękojeści nastawne antybakteryjne z gwintem zewnętrznym i rękojeścią z tworzywa sztucznego, części stalowe – nierdzewne
Lista materiałowa
K0270.12206144X20
BESTKIPP
Nr zamówienia
FARBE
Kolor
szary łupek
GR
Rozmiar
2
X
Gwint zewnętrzny
D
Długość
13.5 mm
D1
Wysokość
18 mm
D2
Średnica
19.5 mm
H
Średnica
28.5 mm
H1
Średnica
6.5 mm
H2
Wysokość
17.5 mm
H3
Wysokość
41.5 mm
H4
Wysokość
45.5 mm
A
Wysokość
65 mm
A1
Długość
75 mm
B
Długość
9.5 mm
ZZ
Liczba zębów
20
L
Długość
20 mm
GEW
Ciężar ok.
kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
INFO
Wskazówki techniczne
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.