??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 28
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K0326 - Spring Plungers LONG-LOK, ball style, hexagon socket, stainless steel
Bill of material
K0326.210
BESTKIPPUSA
Order No.
MATERIAL
Main
Stainless steel
AUSF
version
POS
Position of ball
mm
Enter value for POS
Position of ball
mm
cm
inch
ft
D
thread
D1
diameter
mm
L
Length
mm
L1
Length
mm
L2
Length
approx. two thread dials mm
H
spring travel
mm
S
width across flats
mm / inch
F1
Spring force initial pressure F1 approx. N
N
F2
Spring force final pressure F2 approx. N
N
DREHMOMENTEIN
Tightening torque approx.
Nm
DREHMOMENTAUS
Loosening torque
Nm
GEW
Approx. weight
kg
INFO
Technical Information
Info
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Customs tariff number USA
EAN
EAN-Nr. Kipp
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099