??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 5
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0340 - Indexing plungers
Bill of material
K0340.1905
BESTKIPP
Order No.
GR
size
D
diameter
D1
thread
D2
diameter
L
total length
L1
Length
L2
Length
L3
Length
mm
H
height
A
distance
SW1
width across flats
F
chamfer x 30°
F1
Spring force initial pressure F1 approx. N
ca. N
F2
Spring force final pressure F2 approx. N
ca. N
ANTDM
tightening torque
mm
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
情報
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099