??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 144
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K0408 - Indicateur de position
Nomenclature
K0408.04001421
BESTKIPP
Référence
FARBE
Couleur
AUSF
Modèle
B
Largeur
26
D
Diamètre
10
H
Hauteur
33
L
Longueur
22
P
Pas
mm
ANZEIGE
Affiche après un tour de l´arbre
KOMMA
Position de la virgule
1 mm
DZAHL
Vitesse max.
min-1
GEW
Poids environ
kg
BESTELLBEISPIEL
Exemple de commande
Exemple de commande
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
90319091
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98 % des pièces disponible en stock. Presque tous les articles de l'assortiment sont disponibles en stock et sont expédiés immédiatement depuis l'entrepôt central après réception de la commande. Les articles non disponibles en stock sont généralement approvisionnés rapidement. Toutes les disponibilités sont affichées en direct sur notre boutique en ligne.