??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 160
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Beschreibung
K0410 - Positionsanzeiger alte Familien-Nr.: 21904)
Stückliste
K0410.02501422
BESTKIPP
Bestellnummer
FARBE
Farbe
AUSF
Ausführung
B
Breite
38.5 mm
D
Durchmesser
20 mm
H
Höhe
67.5 mm
L
Länge
48 mm
P
Steigung
mm
ANZEIGE
Anzeige nach erster Umdrehung
KOMMA
Komma an Stelle
mm
DZAHL
max. Drehzahl
min-1
GEW
Gewicht ca.
kg
BESTELLBEISPIEL
Bestellbeispiel
Bestellbeispiel
BS
Beschreibung
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
90319091
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.