??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 4
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K0443 - Oil level gauges
Bill of material
K0443.1127
BESTKIPPUSA
Order No.
FORM
Form
AUSF
version
B
Width
27 mm
D1
thread
H
Height
mm
H1
Height
mm
L
Length
mm
L1
Length
mm
L2
Length
mm
L3
Length
mm
ANZAHLBS
number of fastening screws
2
SKALA
Thermometer scale
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Zolltarifnummer USA
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.