??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0458 - Vent screws with splash guard
Bill of material
K0458.30014
BESTKIPP
Order No.
D
diameter
30 mm
D1
thread
L
Length
21 mm
L1
Length
10 mm
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Информация
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
39269099
EAN
EAN-Nr. Kipp