??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K0477 - Łącznik rurowy stopka tworzywo sztuczne z przegubem kulowym
Lista materiałowa
K0477.181
BESTKIPP
Nr zamówienia
K0477.181
FORM
Forma
A mm
B
Średnica
5.5 mm
C
Głębokość
21 mm
D
Średnica
M5X10 mm
E
Odstęp
50 mm
F
Szerokość
15 mm
G
Średnica
40 mm
H
Odstęp
20 mm
K
Odstęp
30.0 mm
L
Długość całkowita
53 mm
M
Odstęp
30 mm
N
Odstęp
5 mm
O
Odstęp
38.0 mm
U
Odstęp
40.0 mm
MB
5 Nm
GEW
Ciężar ok.
0.0490 kg
BS
Opis
情報
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
39269099
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245647262
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.