??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K0483 - Bride droite en plastique à articulation sphérique
Nomenclature
K0483.181
BESTKIPP
Référence
K0483.181
A
Diamètre
18.1 mm
B
Diamètre
5.5 mm
C
Profondeur
21 mm
D
Diamètre
M5X10 mm
E
Distance
32.5 mm
F
Largeur
15 mm
G
Diamètre
40 mm
H
Distance
20 mm
I
Hauteur
34 mm
K
Distance
30 mm
L
Longueur totale
86 mm
M
Distance
30 mm
MB
5 Nm
GEW
Poids environ
0.0630 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
39269099
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245647293
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.