You can submit your suggestions via feedback or contact the online customer service, we will improve them as soon as possible:
Support
&OK
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
polski
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0490.518
KIPP
OPERATING PARTS | STANDARD
Tubular connection elements
Raccords de tuyaux
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/rohrverbindungselemente/rohrverbinder/29036_1_asmtab.prj},{NB=K0490.518},{BESTKIPP=K0490.518},{A=18.1},{B=6},{C=25},{D=26},{E=29.4},{F=40},{G=50},{H=20},{K=0},{L=64},{M=44},{N=5},{O=35},{P=21},{R=37.5},{S=M 6 x 18},{U=38},{GEW=0.0926},{BS=Infotext},{ZEICHNUNG=Ansichten Zeichnungen},{ROHS=Yes},{ZTN=76090000},{EAN=4059245194490},{XA=18.000},{TYP1=4},{XB=6},{TYP=1.0},{GEWINDE=M 6},{SCHL=16},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{PPATH=29036_1_schb.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0490 - Tube clamps swivel base, aluminium
Bill of material
K0490.518
BESTKIPP
Order No.
K0490.518
K0490.518
A
diameter
18.1
18.1
mm
B
borehole
6
6
mm
C
depth
25
25
mm
D
diameter
26
26
mm
E
width
29.4
29.4
mm
F
distance
40
40
mm
G
width
50
50
mm
H
height
20
20
mm
K
distance
0
0
mm
L
total height
64
64
mm
M
height
44
44
mm
N
Thickness
5
5
mm
O
Length
35
35
mm
P
Length
21
21
mm
R
distance
37.5
37.5
mm
S
screw type
M 6 x 18
M 6 x 18
U
distance
38
38
mm
GEW
Approx. weight
0.0926
0.0926
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
76090000
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245194490
4059245194490
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.