??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K0764 - Bille de convoyage à trous de fixation
Nomenclature
K0764.122
BESTKIPP
Référence
FORM
Type
AUSF
Modèle
D
Diamètre
33-0,2 mm
D1
Diamètre
45 mm
DK
Diamètre de bille
22 mm
AB
Nombre de trous de fixation
3 mm
C
Charge de base
N
H
Hauteur
27,7 mm
H1
Hauteur
9,8±0,2 mm
H2
Hauteur
5 mm
GEW
Poids environ
kg
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Consignes techniques
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
83022000
EAN
EAN-Nr. Kipp