??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Beschreibung
K0764 - Kuglerollen mit Befestigungsbohrungen, ohne Gehäuse
Stückliste
K0764.122
BESTKIPP
Bestellnummer
FORM
Typ
AUSF
Ausführung
D
Durchmesser
33-0,2 mm
D1
Durchmesser
45 mm
DK
Kugeldurchmesser
22 mm
AB
Anzahl Befestigungsbohrungen
3 mm
C
Tragzahl
N
H
Höhe
27,7 mm
H1
Höhe
9,8±0,2 mm
H2
Höhe
5 mm
GEW
Gewicht ca.
kg
BS
Beschreibung
Information
Infotext
INFO
Technische Hinweise
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
83022000
EAN
EAN-Nr. Kipp