??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K0764 - Kulowe elementy transportowe z otworami mocującymi, bez obudowy
Lista materiałowa
K0764.122
BESTKIPP
Nr zamówienia
FORM
Typ
AUSF
Wersja
D
Średnica
33-0,2 mm
D1
Średnica
45 mm
DK
Średnica kulki
22 mm
AB
Liczba otworów mocujących
3 mm
C
Nośność
N
H
Wysokość
27,7 mm
H1
Wysokość
9,8±0,2 mm
H2
Wysokość
5 mm
GEW
Ciężar ok.
kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
INFO
Wskazówki techniczne
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
83022000
EAN
EAN-Nr. Kipp