??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
KIPP
Descrizione
K0764 - Sfere portanti con fori di montaggio, senza alloggiamento
Lista materiale
K0764.122
BESTKIPP
N. d'ordine
FORM
Tipo
AUSF
Versione:
D
Diametro
33-0,2 mm
D1
Diametro
45 mm
DK
Diametro sfera
22 mm
AB
Numero di fori di montaggio
3 mm
C
Fattore di carico
N
H
Altezza
27,7 mm
H1
Altezza
9,8±0,2 mm
H2
Altezza
5 mm
GEW
Poids
kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
INFO
Note tecniche
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
83022000
EAN
Codice EAN KIPP