카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0769.30451
KIPP USA
Material handling
Ring bolts and hoist rings
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{kipp_usa/material_handling/ringschrauben_und_lastbeugel/07695.prj},{NB=K0769.30451},{BESTKIPPUSA=K0769.30451},{AUSF=mit Sechskantschlüssel},{D=M30},{D1=60},{D2=105},{D3=61},{H=112},{L=45},{S=25},{S1=22.5},{TRAGF=4500},{GEW=1.7740},{BS=Infotext},{ZTNUSA=},{EAN=4059245153763},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,BLOHM},{NDM=30.0},{SW=22.000},{TYP=2.000},{XA=49.0},{XB=77.0},{XC=6.0},{XD=25.0},{XE=4.000},{XF=28.0},{XG=9.000},{XH=15.0},{XI=51.0},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K0769 - Ring bolts rotatable high-strength grade 10
Bill of material
K0769.30451
BESTKIPPUSA
Order No.
K0769.30451
K0769.30451
AUSF
version
with hexagon wrench
with hexagon wrench
D
thread
M30
M30
mm
D1
Diameter
60
60
mm
D2
Diameter
105
105
mm
D3
Diameter
61
61
mm
H
distance
112
112
mm
L
Length
45
45
mm
S
distance
25
25
mm
S1
Weight
22.5
22.5
kg
TRAGF
Permissible load
4500
4500
kg
GEW
Approx. weight
1.7740
1.7740
kg
BS
Description
정보
Infotext
ZTNUSA
Customs tariff number USA
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245153763
4059245153763
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.