??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0831 - Side clamps
Bill of material
K0831.03
BESTKIPP
Order No.
K0831.03
FORM
Form
B
MATERIAL
Main
Tempered steel
F
horizontal clamping force
58000 N
F1
vertical clamping force
2.4 kN
ANZDM
tightening torque
150 Nm
GEW
Approx. weight
2.8490 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245237562
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.