??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 20
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K0981 - Manette indexable ergonomique avec filetage
Nomenclature
K0981.3081X60
BESTKIPP
Référence
GR
Taille
3
AUSF
Modèle
Filetage
X
Filetage
mm
T
Profondeur
- mm
D
Diamètre
16 mm
D1
Diamètre
30.5 mm
H
Hauteur
55.6 mm
H1
Hauteur
10 mm
H2
Hauteur
37.3 mm
H3
Hauteur
76.5 mm
H4
Hauteur
81 mm
A
Distance
88.5 mm
A1
Distance
99.5 mm
B
Largeur
20 mm
ZZ
Nombre de dents
22 mm
L
Longueur de vis
mm
GEW
Poids environ
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.