??
Catalog navigation
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D
Výběr CAD modelu
Available products: 20
HELP_VARIABLE
Společnost
KIPP
Popis
K0981 - Svěrací páky ergonomické s vnějším závitem
Kusovník
K0981.3081X60
BESTKIPP
Objednací číslo
GR
Velikost
3
AUSF
Provedení
Vnější závit
X
Závit
mm
T
Hloubka
- mm
D
Průměr
16 mm
D1
Průměr
30.5 mm
H
Výška
55.6 mm
H1
Výška
10 mm
H2
Výška
37.3 mm
H3
Výška
76.5 mm
H4
Výška
81 mm
A
Vzdálenost
88.5 mm
A1
Vzdálenost
99.5 mm
B
Šířka
20 mm
ZZ
Počet zubů
22 mm
L
Délka šroubu
mm
GEW
Hmotnost cca
kg
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
73181520
EAN
Číslo EAN KIPP
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.