??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 4
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K1025 - Kamienie do rowków teowych, ciężkie, typ I
Lista materiałowa
K1025.0805
BESTKIPP
Nr zamówienia
mm
TYP
Typ
I
NUTB
Szerokość rowka
8 mm
B
Szerokość
17 mm
B1
Szerokość
8 mm
D
Gwint
mm
H
Wysokość
9.6 mm
H1
Wysokość
1.65 mm
H2
Wysokość
2.9 mm
L
Długość
22 mm
GEW
Ciężar ok.
kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.