??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
KIPP
描述
K1033 - 中心连接套件,I 型
明细表
K1033.0800
BESTKIPP
订货号
TYP
类型
I
NUTB
槽宽
8 mm
AUSF
规格
°
A
间距
15 mm
D2
直径
12 mm
D3
直径
8 mm
T
间距
28 mm
T1
间距
28 mm
GEW
重量约
0.0272 kg
BS
描述
信息
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,并在收到订单后立即从中央仓库发货。没有库存的商品通常会立即采购。所有库存都会在店内实时显示。