??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Beschreibung
K1033 - Verbindungssätze Zentral Typ I
Stückliste
K1033.0800
BESTKIPP
Bestellnummer
TYP
Typ
I
NUTB
Nutbreite
8 mm
AUSF
Ausführung
°
A
Abstand
15 mm
D2
Durchmesser
12 mm
D3
Durchmesser
8 mm
T
Abstand
28 mm
T1
Abstand
28 mm
GEW
Gewicht ca.
0.0272 kg
BS
Beschreibung
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.