??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K1033 - Zestawy połączeniowe centralne typ I
Lista materiałowa
K1033.0800
BESTKIPP
Nr zamówienia
TYP
Typ
I
NUTB
Szerokość rowka
8 mm
AUSF
Wersja
°
A
Odstęp
15 mm
D2
Średnica
12 mm
D3
Średnica
8 mm
T
Odstęp
28 mm
T1
Odstęp
28 mm
GEW
Ciężar ok.
0.0272 kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% dostępności towarów. Prawie wszystkie produkty z asortymentu są dostępne w magazynie i są wysyłane natychmiast po otrzymaniu zamówienia. Produkty, których nie ma w magazynie, są zazwyczaj szybko zamawiane. Wszystkie dostępne produkty są wyświetlane na żywo w sklepie.