??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
KIPP
Descrizione
K1035 - Connettori centrali tipo B
Lista materiale
K1035.1000
BESTKIPP
N. d'ordine
TYP
Tipo
B
NUTB
Larghezza cava
10 mm
AUSF
Versione:
°
A
Distanza
22.5 mm
D2
Diametro
9.8 mm
GEW
Poids
kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
84662080
EAN
Codice EAN KIPP
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% di disponibilità delle merci. Quasi tutti gli articoli della gamma sono disponibili a magazzino e vengono spediti immediatamente dal magazzino centrale dopo il ricevimento dell'ordine. Gli articoli non disponibili a magazzino vengono di solito procurati tempestivamente. Tutte le disponibilità sono visualizzate in tempo reale nel negozio.