??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Beschreibung
K1035 - Verbindungssätze Zentral Typ B
Stückliste
K1035.1000
BESTKIPP
Bestellnummer
TYP
Typ
B
NUTB
Nutbreite
10 mm
AUSF
Ausführung
°
A
Abstand
22.5 mm
D2
Durchmesser
9.8 mm
GEW
Gewicht ca.
kg
BS
Beschreibung
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.