??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1068 - Magnetic bush
Bill of material
K1068.6
BESTKIPPUSA
Order No.
K1068.6
SPANNKRAFT
Clamping force
7 N
SCHERKRAFT
Shearing force
0,8 kN
TEMP
Temperature resistance up to
80 °C °
GEW
Approx. weight
0.0105 kg
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Technical Information
Information
Info
ROHS
RoHS
Yes
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245221165
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.