??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 3
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K1121 - Trzpienie mocujące UNILOCK, rozmiar systemowy 50 mm
Lista materiałowa
K1121.125180510
BESTKIPP
Nr zamówienia
FORM
Forma
D1
Gwint
M10 mm
D
Średnica
18 mm
D2
Średnica
16.50 mm
D3
Średnica
9 mm
H
Wysokość
5 mm
T
Odstęp
5 mm
SW
Rozwartość klucza
8 mm
GEW
Ciężar ok.
kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
INFO
Technische Hinweise
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.