??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K1123 - Module de serrage manuel UNILOCK
Nomenclature
K1123.1605050
BESTKIPP
Référence
K1123.1605050
B
Breite
85 mm
B1
Breite
25 mm
B2
Breite
24.75 mm
B3
Breite
16.5 mm
D
Durchmesser
12 mm
D1
Durchmesser
30 mm
D2
Durchmesser
13 mm
D3
Durchmesser
17 mm
H
Hauteur
50 mm
H1
Hauteur
6.5 mm
H2
Hauteur
30 mm
H3
Hauteur
12 mm
L
Longueur
125 mm
L1
Distance
100 mm
L2
Longueur
23.3 mm
SW
Ouverture de clé
6 mm
GEW
Poids environ
3.5200 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245245109
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.