??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K1178 - Charnières à ressort profil aluminium 0,20 Nm
Nomenclature
K1178.353011
BESTKIPP
Référence
MATERIAL
matière
Aluminium
AUSF
Modèle
FARBE
Couleur
OBFLGK
Surface
anodisé
W
Angle
°
A
Largeur
35
A1
Distance
21
B
Longueur
30
B1
Distance
15
D
Diamètre
3.5
D1
Diamètre
10
S
Epaisseur
3.3
F1
1210 N
F2
1310 N
GEW
Poids environ
kg
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Consignes techniques
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
83021090
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Délai de livraison standard
98 % des pièces disponible en stock. Presque tous les articles de l'assortiment sont disponibles en stock et sont expédiés immédiatement depuis l'entrepôt central après réception de la commande. Les articles non disponibles en stock sont généralement approvisionnés rapidement. Toutes les disponibilités sont affichées en direct sur notre boutique en ligne.