??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K1214 - Ogranicznik zaciskowy przesuwny do profili rowkowych
Lista materiałowa
K1214.064040
BESTKIPP
Nr zamówienia
K1214.064040
HUB
Skok
mm
Enter value for HUB
Skok
mm
cm
inch
ft
D
Średnica
40 mm
D1
Gwint
M 6
D2
Średnica
32 mm
H
Wysokość
60 mm
H1
Wysokość
40 mm
L
Długość
7 mm
GEW
Ciężar ok.
0.1583 kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245314560
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099