??
Catalog navigation
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
KIPP
Popis
K1214 - Svěrný doraz posuvný pro drážkové profily
Kusovník
K1214.064040
BESTKIPP
Objednací číslo
K1214.064040
HUB
Zdvih
mm
Enter value for HUB
Zdvih
mm
cm
inch
ft
D
Průměr
40 mm
D1
Závit
M 6
D2
Průměr
32 mm
H
Výška
60 mm
H1
Výška
40 mm
L
Délka
7 mm
GEW
Hmotnost cca
0.1583 kg
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
84662080
EAN
Číslo EAN KIPP
4059245314560
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099