??
Catalog navigation
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D
Výběr CAD modelu
Available products: 2
HELP_VARIABLE
Společnost
KIPP
Popis
K1256 - Rychloupínač, vertikální s vodorovnou patkou a nastavitelným přítlačným šroubem
Kusovník
K1256.01000
BESTKIPP
Objednací číslo
POS
Poloha A min.
MATERIAL
Materiál
OG
Úhel rozevření rukojeti
56 °
OH
Úhel rozevření přidržovacího ramena
100 °
A
Vzdálenost
15.9 mm
A1
Šířka
25.4 mm
B
Šířka
23.8 mm
B1
Šířka
33.3 mm
B2
Šířka
9 mm
B3
Šířka
5 mm
B5
Výška
2 mm
C
Výška
16 mm
C1
Výška
8 mm
D
Průměr
4.4 mm
H
Výška
74.4 mm
L
Délka
51 mm
L1
Délka
24.6 mm
L2
Délka
20.8 mm
M
Závit
mm
HANDKRAFT
Manuální síla FH
50 N
HALTEKRAFTF1
Přídržná síla F1
700 N
HALTEKRAFTF2
Holding force F1
1000 N
SPANNKRAFTF3
Upínací síla F3
500 N
SPANNKRAFTF4
Upínací síla F4
700 N
GEW
Hmotnost cca
kg
BS
Popis
Informace
Infotext
INFO
Technická upozorn?ní
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
?íslo celního tarifu
82057000
EAN
Číslo EAN KIPP
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.