??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
KIPP
Descrizione
K1268 - Attrezzo di chiusura orizzontale modello pesante con riscontro
Lista materiale
K1268.016000
BESTKIPP
N. d'ordine
MATERIAL
Materiale
A
Distanza
85.8 mm
A1
Distanza
57.2 mm
A2
Distanza
mm
A3
Distanza
34.9 mm
A4
Distanza
57.2 mm
B
Larghezza
79.4 mm
B1
Distanza
57.2 mm
B3
Larghezza
80.5 mm
B5
Altezza
9.6 mm
D
Diametro
10.3 mm
D1
Diametro
mm
H
Altezza
mm
LMIN
Lunghezza
mm
LMAX
Lunghezza
mm
L1
Distanza
mm
L2
Corsa di serraggio
mm
T
Altezza
28.6 mm
HANDKRAFT
Forza manuale FH
N
ZUJGKRAFT
Forza di trazione F1
N
GEW
Poids
kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
INFO
Note tecniche
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
82057000
EAN
Codice EAN KIPP
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.