??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1305 - Recessed handles fold-down stainless steel
Bill of material
K1305.132
BESTKIPP
Order number
K1305.132
H
width
93 mm
L1
Length
132 mm
L
Length
115 mm
T
Height
13,5 mm
TRAG
load-bearing capacity
200 N
GEW
Approx. weight
0.3401 kg
BS
Description
信息
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245329830
ZTN
Customs tariff number
73269086
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.