??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K1385 - Moduł mocujący UNILOCK ESM 138-C
Lista materiałowa
K1385.138390
BESTKIPP
Nr zamówienia
K1385.138390
AUSF
Wersja
bez zabezpieczenia przed przekręceniem
D
Średnica
138
D1
Średnica
110
H
Wysokość
39 mm
H1
Wysokość
16.7 mm
P
Ciśnienie
6 bar
F
Siła wciągania
25 kN
GEW
Ciężar ok.
4.5400 kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
INFO
Wskazówki techniczne
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
84662080
EAN
EAN-NR. Kipp
4059245338221
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.