??
Catalog navigation
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
KIPP
Popis
K1419 - 5osý základní modul UNILOCK, systémová velikost 138 mm
Kusovník
K1419.1380750
BESTKIPP
Objednací číslo
K1419.1380750
POS
Položka
AUSF
Provedení
Bez pojistky proti protočení
H
výška
75 mm
SW
Otvor klíče
8 mm
DREHMOMENT
Utahovací moment max. Nm
30 kN
GEW
Hmotnost cca
7.8500 kg
BS
Popis
Informace
Infotext
INFO
Technická upozornění
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
84662080
EAN
Číslo EAN KIPP
4059245342471
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.