??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K1423 - 5-osiowy adapter redukcyjny UNILOCK rozmiar systemowy 138 mm
Lista materiałowa
K1423.1251
BESTKIPP
Nr zamówienia
K1423.1251
POS
Pozycja
H
Wysokość
125 mm
SW
Rozwartość klucza
6 mm
HALTEKRAFT
Siła trzymająca F kN
50 kN
DREHMOMENT
Maks. moment dokręcania Nm
15 kN
GEW
Ciężar ok.
6.5700 kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
INFO
Wskazówki techniczne
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245342501
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.