??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1423 - UNILOCK 5-axis reducer adapter system size 138 mm
Bill of material
K1423.1251
BESTKIPP
Order No.
K1423.1251
POS
Position
H
Height
125 mm
SW
Width across flats
6 mm
HALTEKRAFT
Holding force F kN
50 kN
DREHMOMENT
Tightening torque max. Nm
15 kN
GEW
Approx. weight
6.5700 kg
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Technical advice
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245342501
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.