??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KIPP
Descrizione
K1425 - Indicatore di livello dell'olio con monitoraggio elettrico del livello dell'olio
Lista materiale
K1425.12712
BESTKIPP
N. d'ordine
K1425.12712 mm
POS
Posizione
mm
Inserisci valore per POS
Posizione
mm
cm
inch
ft
B
Larghezza
42 mm
D1
Filettatura
M12 mm
H
Profilato rettangolare ghisa grigia
21 mm
H1
Profilato rettangolare ghisa grigia
21 mm
L
Lunghezza
164 mm
L1
Distanza
127 mm
L2
Lunghezza
91 mm
L3
Distanza
75 mm
SW
Distanza
19 mm
ANZAHL
Numero viti di fissaggio
2
GEW
Poids
0.1763 kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
INFO
Note tecniche
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
90269060
EAN
Codice EAN KIPP
4059245342549
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.