??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K1426 - Indicateur de niveau d'huile avec contrôle électrique de la température
Nomenclature
K1426.112712
BESTKIPP
Référence
mm
POS
Position
mm
Entrez la valeur pour POS
Position
mm
cm
inch
ft
AUSF
Modèle
B
Largeur
42 mm
B1
Largeur
45 mm
D1
Filetage
M12 mm
H
Hohe
21 mm
H1
Hohe
21 mm
H2
Hohe
80 mm
L
Longueur
164 mm
L1
Distance
127 mm
L2
Longueur
91 mm
L3
Distance
75 mm
L4
Distance
191 mm
SW
Distance
19 mm
ANZAHL
Nombre de vis de fixation
2
GEW
Poids environ
kg
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Consignes techniques
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
90269060
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.