??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
KIPP
Descrizione
K1428 - Indicatore di livello dell'olio con monitoraggio elettrico del livello dell'olio, modello lungo
Lista materiale
K1428.300
BESTKIPP
N. d'ordine
POS
Posizione
mm
Inserisci valore per POS
Posizione
mm
cm
inch
ft
B
Larghezza
30 mm
D1
Filettatura
M12 mm
H
Altezza
30 mm
H1
Distanza
16.5 mm
L
Lunghezza
mm
L1
Distanza
mm
ANZAHL
Numero viti di fissaggio
2
SW
Apertura chiave
17 mm
GEW
Poids
kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
INFO
Note tecniche
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
90269060
EAN
Codice EAN KIPP
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.