??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 144
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1445 - Tubular handles "Bighand"
Bill of material
K1445.6000116
BESTKIPPUSA
Order No.
FARBEGRU
Main colour
FARBEDEK
Colour Cap
SCHR
Screw
POS
A
Length
mm
B
width
39.2 mm
D
thread
M08X20 mm
H
height
75.5 mm
L
Length
mm
TRAG
load-bearing capacity
1000 N
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
信息
Infotext
ZTNUSA
Customs tariff number USA
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.