??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 15
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K1464 - Entretoises réglables pour sauterelles avec capteur de force
Nomenclature
K1464.11308X22
BESTKIPP
Référence
mm
AUSF
Modèle
mm
D
Filetage
mm
D1
Diamètre
17 mm
D2
Diamètre
13 mm
D3
Diamètre
5 mm
H
Hauteur
mm
H1
Hauteur
8 mm
H2
Hauteur
mm
H3
Hauteur
4 mm
SW1
Ouverture de clé
11 mm
SW2
Ouverture de clé
mm
GEW
Poids environ
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
84662080 mm
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.