??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 47
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1502 - Indexing plunger, stainless steel with remote actuation
Bill of material
K1502.14420312
BESTKIPP
Order No.
POS
Position
FARBE
Colour Cap
FORM
Form
AUSF
version
GR
size
D
Gewinde/Durchmesser
mm
D1
thread
mm
D2
diameter
mm
D3
diameter
mm
L
total length
mm
L1
Length
mm
L2
height
mm
L3
thread length
mm
S
Travel S
mm
F
chamfer of bolt
mm
SW
width across flats
mm
SW1
width across flats
mm
SW2
width across flats
mm
F1
Spring force initial pressure F1 approx. N
N
F2
Spring force final pressure F2 approx. N
N
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
信息
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099