품질보증 정보
카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1504.016
KIPP USA
Clamping devices
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{kipp_usa/clamping_devices/04754_asmtab.prj},{NB=K1504.016},{BESTKIPPUSA=K1504.016},{MATERIAL=Stahl},{B=0},{D=16},{D1=40},{H=48},{H1=17.5},{H2=7},{SPANNB=0-12},{SW=6},{GEW=0.1060},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245488025},{FILTER=KIPP,NORELEM,WERKSTUECK_SPANNSYSTEME_FRENCH,KIPP_USA},{TYP=1.000},{POSX=14},{IMPERIAL=MM},{PPATH=04754_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1504 - Clamping pin, steel or stainless steel with washer
Bill of material
K1504.016
BESTKIPPUSA
Order No.
K1504.016
K1504.016
MATERIAL
Main material
Steel
Steel
B
Length
mm
값 입력 B
Length
mm
cm
inch
ft
확인
D
diameter
16
16
mm
D1
diameter
40
mm
H
height
48
48
mm
H1
height
17.5
17.5
mm
H2
height
7
mm
SPANNB
Clamping range
0-12
0-12
mm
SW
width across flats
6
mm
GEW
Approx. weight
0.1060
0.1060
kg
BS
Description
정보
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Zolltarifnummer USA
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245488025
4059245488025
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.