??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Beschreibung
K1538 - Einbauwerkzeuge Stahl selbstschneidend Typ B für Gewindeeinsätze Stahl
Stückliste
K1538.808
BESTKIPP
Bestellnummer
K1538.808
SW
Gewinde
6.6 mm
D
Beschreibung
10 mm
L
Länge
64 mm
S
Gewicht ca. kg
8 mm
GEW
Gewicht ca.
0.0339 kg
BS
Beschreibung
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
73181900
ECLSASS
ECLASS-Nr.
23-11-15-01
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245494316
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.