??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K1538 - Narzędzia montażowe stalowe samogwintujące typ B do wkładek gwintowanych stalowych
Lista materiałowa
K1538.808
BESTKIPP
Nr zamówienia
K1538.808
SW
Gwint
6.6 mm
D
Opis
10 mm
L
Długość
64 mm
S
Ciężar ok. kg
8 mm
GEW
Ciężar ok.
0.0339 kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
73181900
ECLSASS
ECLASS-Nr.
23-11-15-01
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245494316
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% dostępności towarów. Prawie wszystkie produkty z asortymentu są dostępne w magazynie i są wysyłane natychmiast po otrzymaniu zamówienia. Produkty, których nie ma w magazynie, są zazwyczaj szybko zamawiane. Wszystkie dostępne produkty są wyświetlane na żywo w sklepie.